앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN 4052568435806
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G2
유량 Kv
60.4 m³/h
매체 압력
0 bar - 10 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8060539
GTIN 4052568435806