앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 NPT
유량 Kv
20.3 m³/h
매체 압력
0 bar - 8.3 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8060544
GTIN 4052568290542