앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4

8060548

GTIN 4052568290573

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 1/4 NPT
유량 Kv
30.3 m³/h
매체 압력
0 bar - 13.5 bar
보호 등급
IP65 - IP67