앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4

8060551

GTIN 4052568435844

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 1/2 NPT
유량 Kv
49 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
보호 등급
IP65 - IP67