앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4

8060554

GTIN 4052568435868

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 2 1/2 NPT
유량 Kv
77.9 m³/h
매체 압력
0 bar - 5.6 bar
보호 등급
IP65 - IP67