밸브 유닛 VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
8071579
GTIN 4052568445812
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
G3/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
725 l/min
필드 버스 인터페이스, 연결 기술
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
드라이브 전기 연결부, 연결 기술
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨