SOOD
홈
제품
센서
광 학 센서
SOOD
SOOD-BS-R-PN-30
확산반사형 센서
SOOD-BS-R-PN-30
8075653
GTIN 4052568446253
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
SOOD_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
무부하 전류
10 mA
조명 방식
빨간색 - LED
범위
1 mm - 30 mm
보호 등급
IP65 - IP67
주변 온도
-25 °C - 60 °C