SOOD
홈
제품
센서
광학 센서
SOOD
SOOD-RS-R-PN
역반사 센서
SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN 4052568446291
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
SOOD_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
무부하 전류
10 mA
조명 방식
빨간색 - LED
범위
0 mm - 1000 mm
보호 등급
IP65 - IP67
주변 온도
-25 °C - 60 °C