SOOD
홈
제품
센서
광학 센서
SOOD
SOOD-TB-L-PN
빔 배리어
SOOD-TB-L-PN
8075661
GTIN 4052568446338
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
SOOD_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
무부하 전류
11 mA
조명 방식
레이저 - 빨간색
범위
0 mm - 10000 mm
보호 등급
IP65 - IP67
주변 온도
-20 °C - 60 °C