SOOE
홈
제품
센서
광 학 센서
SOOE
SOOE-TB-R-PNLK-T
빔 배리어
SOOE-TB-R-PNLK-T
8075665
GTIN 4052568446376
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
SOOE_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
무부하 전류
14 mA
조명 방식
빨간색 - LED
범위
0 mm - 12000 mm
보호 등급
IP65 - IP67 - IP69K
주변 온도
-40 °C - 60 °C