SOOE
홈
제품
센서
광학 센서
SOOE
SOOE-KS-L-PNLK-T
확산반사형 센서
SOOE-KS-L-PNLK-T
8075669
GTIN 4052568446413
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
SOOE_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
무부하 전류
25 mA
조명 방식
레이저 - 빨간색
범위
25 mm - 120 mm
보호 등급
IP65 - IP67 - IP69K
주변 온도
-40 °C - 60 °C