AEN-S
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
소형, 박형 및 평면 실린더
AEN-S
AEN-S-32-5-I-P
콤팩트 실린더
AEN-S-32-5-I-P
8076512
GTIN 4052568461164
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
AEN-S_EN.PDF
로드 중...
작동 방식
누름식
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
439 N
스트로크
5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트