비례 중막 밸브 VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4

8079858

GTIN 4052568447373

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
핀치 밸브, 공압 작동식
밸브 기능
2/2 닫힌 상태 단안정
피팅 연결부
ASME-BPE에 따른 클램프 타입 A
유량 Kv
0.7 m³/h
매체 압력
0 bar - 4 bar