푸시인 피팅 NPQR-T-G12-Q16

8085696

GTIN 4052568553272

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G1/2
공압 연결부 2
호스 외경 16 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 12 bar
주변 온도
-5 °C - 150 °C
공칭 폭
14 mm