커넥터 NPQR-D-Q10-E

8085700

GTIN 4052568454913

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 10mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 150 °C
공칭 폭
9 mm