NPQR
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQR
NPQR-L-Q6-E
커넥터
NPQR-L-Q6-E
8085710
GTIN 4052568454982
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 150 °C
공칭 폭
5 mm