커넥터 NPQR-T-Q14-E

8085721

GTIN 4052568553333

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 14mm용
공압 연결부 2
호스 외경 14 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 12 bar
주변 온도
-5 °C - 150 °C
공칭 폭
14 mm