질량 유량 조절기 VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN 4052568451400
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
밸브 기능
2방향 비례 유량 제어 밸브
최대 소비 전류
65 mA
전기 연결부
4핀 - M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨 - 플러그
작동 압력
0 bar - 2.5 bar
8086473
GTIN 4052568451400