필터 조절 밸브 MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086645
GTIN 4052568451530
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
QS-6
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
310 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시 스
0.25 bar
8086645
GTIN 4052568451530