필터 레귤레이터 MS-LFR-B
압축공기 제어 및 필터링 - 폴리머 하우징으로 만들어져 가볍고 매우 컴팩트하면서도 높은 유량을 지니고 있습니다. 저렴하면서 짜임새 있는 구성으로 통해 다양한 분야에서 사용할 수 있는 뛰어난 성능의 제품입니다.
- 그리드 치수 25mm
- 경쟁력 있는 가격, 기술에 초점을 맞춘 기본 컴포넌트
- 첨단 폴리머 소재를 사용하여 가벼우며 견고함
- 저렴한 기본 기능과 기능적으로 필요한 고급 기능의 이상적인 조합을 위해 MS 시리즈와 호환 가능
- 안정적인 제어 거동
- 압력 게이지 장착 또는 비장착
- 잠금 장치가 있는 회전 노브
- 통합형 이차 배기 및 역류 거동이 있는 일차 배기 포함
- MS2: 직접 제어식 다이어프램 제어 밸브
- MS4, MS6: 직접 제어식 피스톤 제어 밸브