밸브 제어 모듈 VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN 4052568555696
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
최대 출력 수
8
통신 인터페이스, 프로토콜
RS232를 통해 ASCII
통신 인터페이스, 연결 기술
M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
DC 정격 작동 전압
24 V
출력당 인입 전류
20 mA - 1000 mA