밸브 제어 모듈 VAEM

유지 전류 감소로 밸브를 간단하게 제어: 더욱 정확한 밸브 스위칭 동작을 위해 VAEM에서 최대 8개 채널을 개별적으로 매개변수화할 수 있습니다. 유지 전류 감소는 에너지를 절약함과 동시에 열 개입을 최소화합니다.
  • 최대 8개의 솔레노이드 밸브를 제어하기 위한 조정 가능한 유지 전류 감소 기능이 통합된 전자 제어 장치
  • 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 이더넷 및 RS232 인터페이스와 외부 24V 트리거 입력을 통한 매개변수화, 진단 및 제어
  • 간편한 조작과 명확한 시각화를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
  • 0.2 ms의 시간 분해능으로 매우 신속한 밸브 제어
  • 개별 채널 간 보정 계수의 간단한 설정(밸브당 개방 시간)