PAGN
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
밸브 터미널
밸브 터미널용 액세서리
압력 표시
PAGN
PAGN-26-10-P10-RG
+2
압력 게이지
PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN 4052568462178
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
PAGN_EN.PDF
로드 중...
고정 방식
라인 내장
표시 범위
0 bar - 10 bar
공압 연결부
카트리지 10mm
측정 정확도 등급
4
표시 범위
0 MPa - 1 MPa