MS-LFR-B
홈
제품
압축 공기 준비
필터 레귤레이터
MS-Basic 시리즈
MS-LFR-B
MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B
+3
필터 조절 밸브
MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B
8098301
GTIN 4052568569648
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-LFR-B_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4750 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.35 bar