MS-LR-B
홈
제품
압축 공기 준비
압력 조절 밸브
MS-Basic 시리즈
MS-LR-B
MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B
+2
압력 레귤레이터
MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B
8099205
GTIN 4052568557249
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-LR-B_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
6000 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.35 bar