비례 압력 레귤레이터 VPPI-5L-3-G18-1V1H-V1-S1D

8104673

GTIN 4052568459703

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
G1/8
압력 조절 범위
-1 bar - 1 bar
작동 압력
1 bar - 2 bar
작동 전압 범위 DC
21.6 V - 27.6 V