앵글 시트 밸브 VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111583

GTIN 4052568550509

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1/2
유량 Kv
4.9 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
보호 등급
IP65 - IP67