앵글 시트 밸브 VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM

8111587

GTIN 4052568576646

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/2
유량 Kv
34.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 15.5 bar
보호 등급
IP65 - IP67