앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM

8111590

GTIN 4052568550523

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G3/4
유량 Kv
11.1 m³/h
매체 압력
0 bar - 12.8 bar
보호 등급
IP65 - IP67