앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111591
GTIN 4052568576660
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G3/4
유량 Kv
11.8 m³/h
매체 압력
0 bar - 30 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8111591
GTIN 4052568576660