앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111594

GTIN 4052568550547

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/4
유량 Kv
22.2 m³/h
매체 압력
0 bar - 4.4 bar
보호 등급
IP65 - IP67