앵글 시트 밸브 VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN 4052568576745
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 1/2 NPT
유량 Kv
34.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 15.5 bar
보호 등급
IP65 - IP67