앵글 시트 밸브 VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN 4052568576752
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 2 NPT
유량 Kv
40.1 m³/h
매체 압력
0 bar - 8 bar
보호 등급
IP65 - IP67
8111603
GTIN 4052568576752