앵글 시트 밸브 VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM

8111607

GTIN 4052568550585

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 NPT
유량 Kv
15.9 m³/h
매체 압력
0 bar - 8.3 bar
보호 등급
IP65 - IP67