NPQE
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQE
NPQE-DK-M7-Q4-P10
푸시인 피팅
NPQE-DK-M7-Q4-P10
8112969
GTIN 4052568568993
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQE_KR.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M7
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
3 mm