푸시인 장형 L-피팅 NPQE-LL-R18-Q8-P10

8113018

GTIN 4052568463465

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/8
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
디자인 타입
L 형태, 장형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
6 mm