원터치 T- 피팅 NPQE-LQ-R18-Q4-P10
8113069
GTIN 4052568463977
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/8
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
디자인 타입
L형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
3.4 mm
8113069
GTIN 4052568463977