원터치 T- 피팅 NPQE-LT-M5-Q4-P10
8113090
GTIN 4052568464189
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M5
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
디자인 타입
L형, 세로 방향 암나사 추가 연결부
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
1.8 mm
8113090
GTIN 4052568464189