원터치 T- 피팅 NPQE-LT-R12-Q12-P5

8113102

GTIN 4052568464301

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/2
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
디자인 타입
L형, 세로 방향 암나사 추가 연결부
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
8 mm