NPQE
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQE
NPQE-D-Q6-Q4-P10
플러그 커넥터
NPQE-D-Q6-Q4-P10
8113106
GTIN 4052568464349
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQE_KR.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
2.3 mm