푸시인 Y-커넥터 NPQE-Y-Q10-Q8-P10

8113164

GTIN 4052568464929

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 10mm용
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
디자인 타입
Y 형태
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
8.2 mm