NPQE
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQE
NPQE-X-Q8-E-P10
푸시인 X-커넥터
NPQE-X-Q8-E-P10
8113180
GTIN 4052568465087
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQE_KR.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 8mm용
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
디자인 타입
X 형태
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
7 mm