NPQE
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQE
NPQE-D-Q3-S4-P10
플러그 커넥터
NPQE-D-Q3-S4-P10
8113183
GTIN 4052568465117
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQE_KR.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 3 mm용
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 4 mm
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
2.5 mm