플러그 커넥터 NPQE-D-Q6-S12-P10

8113189

GTIN 4052568465179

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 12 mm
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
4.6 mm