푸시인 L-커넥터 NPQE-L-Q12-S12-P10

8113202

GTIN 4052568465308

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 12mm용
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 12 mm
디자인 타입
L 형태
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
9.5 mm