NPQE
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQE
NPQE-D-S12-S10-P10
원터치 슬리브
NPQE-D-S12-S10-P10
8113218
GTIN 4052568465469
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQE_KR.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 12 mm
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 10 mm
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
7.5 mm