원터치 슬리브 NPQE-D-S16-S12-P5

8113220

GTIN 4052568465483

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 16 mm
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 12 mm
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
9 mm