제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

08/2026 - 단종 예정 스페어파트

09/2026 - 단종 제품

09/2026 - 유의 사항: 검색하신 제품은 더 이상 제공되지 않습니다. 사용 가능한 대체 제품 중에서 선택하십시오.

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 진공 발생기

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

로봇 키트 장착 석션 그리퍼 OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

8121043

GTIN 4052568555788

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
라발 노즐의 공칭 폭
0.95 mm
최대 진공
92 %