솔레노이드 밸브 VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3.2F
8122783
GTIN 4052568550851
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
5.5 l/min
공압 연결부 1
호스 내경 2 mm용
작동 압력
-1 bar - 7 bar
8122783
GTIN 4052568550851