솔레노이드 밸브 VOVK
5.9mm의 설치 폭의 최상의 슬림함을 가지고 있는 미니어처 밸브 VOVK는 MHA1의 큰 사이즈로 인해 설치가 어려운 곳에 적합합니다. 연결 유형에 따라서 최대 20개의 밸브를 직접 나란히 설치할 수 있습니다. 최대 7bar 또는 진공 작동 시 최대 -0.9bar의 압력 범위에서 3/2방향 밸브 NC VOVK는 매우 높은 성능을 제공합니다.
- 슬림형: 그리드 치수 5.9mm
- 매우 작고 가벼움
- 매우 낮은 에너지 소비
- 다양한 연결 컨셉: 하단 또는 전방의 플랜지 연결부, 전방 플러그인 니플 연결부
- 적은 공기 흐름 제어에 이상적